all
耐用的工业级结构
有金属和耐用塑料设计可供选择,采用坚固的材料,可延长使用寿命并增强耐油和耐腐蚀性。
工业控制组件必须平衡耐久性、安装效率和长期可靠性。SIRIUS Command 3SB6 系列是一系列符合 RoHS 标准的按钮和指示灯,旨在提供可靠的性能、现代的造型和具有成本效益的操作。其金属表面处理、创新设计和宽电压兼容性使其非常适合各种工业应用。
3SB6 系列采用坚固的结构和集成 LED 技术,有助于缩短安装时间、支持稳定的机器运行并降低维护和能源成本。
使用卡扣式模块化设计快速安装模块,无需工具即可轻松组装。简化安装有助于缩短设置时间,并支持高效的维护和更换。
使用耐腐蚀的 PA 材料、耐用的结构和高接触可靠性保持稳定运行。该系列专为严苛条件而打造,有助于在较长的运行周期内保持稳定的性能。
与传统的白炽照明组件相比,集成的 LED 技术可提供更长的使用寿命,从而降低功耗和维护需求。
有金属和耐用塑料设计可供选择,采用坚固的材料,可延长使用寿命并增强耐油和耐腐蚀性。
3SB6 系列支持各种工作电压,包括 6V 至 380V 交流/直流电,可部署在不同的设备和控制系统要求中。
整条产品线提供高达 IP65 的保护等级、高触点可靠性和长达 500,000 次循环的电气寿命,支持工业应用中的可靠运行。