为什么 SIRIUS 3RV2 circuit breakers?
您需要最大限度地提高机器和设备的可用性才能实现最高生产率。SIRIUS 3RV2 电动机起动器保护器可在发生过载时快速断开设备与电源的连接,从而提供理想的保护,从而防止代价高昂的损坏并保持运行平稳。
SIRIUS 3RV2 circuit breakers的外壳由极具可持续性的塑料制成,可使用回收的有机废物取代所有化石原料,提供您所需的相同质量和性能,使您能够在不影响性能的情况下实现可持续发展目标。
您需要最大限度地提高机器和设备的可用性才能实现最高生产率。SIRIUS 3RV2 电动机起动器保护器可在发生过载时快速断开设备与电源的连接,从而提供理想的保护,从而防止代价高昂的损坏并保持运行平稳。
SIRIUS 3RV2 circuit breakers的外壳由极具可持续性的塑料制成,可使用回收的有机废物取代所有化石原料,提供您所需的相同质量和性能,使您能够在不影响性能的情况下实现可持续发展目标。
如果发生短路(电流大于额定电流的 13 倍),短路释放将在几毫秒内将故障负载馈线与电源隔离开来。
通过基于特定时间电流特性的过载释放来保护您的系统。得益于带有可锁定操作机构的电机起动器保护器,可轻松进行维修,可手动关闭/打开。
我们的电动机起动器保护器和断路器有 S00、S0、S2 和 S3 尺寸以及不同的版本可供选择,涵盖与保护电动机、起动器、变压器和 UL 489 应用相关的所有任务。
每台 SIRIUS 3RV2 设备上的标准可锁定操作机制可防止未经授权的访问,并支持符合锁定/标记协议的安全维护程序。
尺寸为 S00 和 S0 至 40A 的螺钉和弹簧式端子便于快速组装。链接模块提供与 SIRIUS 开关设备的快速连接,以简化系统集成。