Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么 ID 键控开关?

SIRIUS ACT ID 按键操作的开关为工业设备提供现代化的访问管理。这些电子设备取代了传统的钥匙开关,并使用唯一的密钥ID和RFID芯片进行用户身份验证,以提高工厂的安全性和可用性。你可以体验 “密钥混乱”

难以管理多个授权级别和防止未经授权访问的传统系统。我们的 ID 密钥操作交换机使用唯一的密钥 ID 分配授权,用于个人或团体管理,以简化访问控制并消除对密码的依赖。不同颜色的 RFID 密钥可简化识别并降低密钥管理的复杂性。通过 TIA Portal 轻松集成,实现快速设置,部署灵活的访问控制。完整的产品组合包括 ID 键控开关、电子模块和入门套件。

主要好处

增强工厂安全

为工厂安全实施现代访问管理。我们的 ID 键控开关为用户提供独特的 RFID 身份验证。防止未经授权的访问。

简化访问管理

对团体或个人实施个人授权管理。我们系统的灵活授权级别可通过 IO-Link 自由编程特殊锁,从而简化复杂的访问控制。

提高数据洞察力

分析用户数据以提高工厂绩效并优化生产率。我们的 ID 键控开关支持状态监测,克服 IT 和 OT 通信障碍,获得宝贵的见解。

精选选项

ID 键控开关产品组合

ID 按键开关 22mm,圆形,塑料,黑色

ID 按键开关 22 毫米,圆形,金属,闪亮

Sirius-ACT-标准电子模块

Sirius-ACT-电子模块

IO-Link 可自由编程的电子模块

ID 键控开关入门套件 1

ID 键控开关入门套件 2