Skip to main content

点击下载产品手册

深入了解该产品的特性与功能。

为何选择 SIRIUS SMART 安全继电器 3SK0?

专为中国市场打造的安全继电器3SK0,简单实现机械安全要求。

它凭借极广的应用覆盖与模块化设计,让机械安全从设计到使用都更加直观快捷;产品通过CCC、CE、UL等认证,并获权威机构认可,安全等级高达PL e / SIL 3;可视化的实时诊断与状态指示,更快速获取设备状态,大幅缩短故障停机时间,将“可靠”贯穿于设备全生命周期。

选择SIRIUS SMART 3SK0安全继电器,就是选择一份高效、合规且值得托付的安全保障。

sirius-smart-safety-relay-3sk0-product-photo-mhero-1280x720

化繁为简的集成

凭借极高的应用覆盖率与模块化设计,轻松匹配各类安全回路,让机械安全从设计到应用变得直观易上手,大幅缩短设计生产的时间。

全球认可, 值得托付

CCC,CE,UL,TÜV 认证一应俱全,设备出海无忧。通过权威第三方认证机构认可,安全等级高达PL e / SIL 3,构筑起坚固的安全防线。

一目了然的掌控

实时状态可视化与精准故障指示,大幅缩短停机排查窗口,将“可靠”贯穿于设备全生命周期。

核心功能

高可靠性

通过权威第三方认证机构认可,安全等级高达PL e (EN ISO 13849-1)/ SIL 3 (EN 61508)。

sirius-smart-safety-relay-3sk0-product-photo-mhero-1280x720-capability-high-reliability-promo-640x480

高覆盖,易适配

  • 支持1个双通道或1个单通道安全传感器输入;
  • 支持急停开关,门开关,安全光栅等等常用安全传感器;
  • 支持自动或手动启动方式;
  • 双通道输出,3NO安全输出+1NC信号输出;
  • 安全等级可达 PL e / SIL 3;
  • 控制电压 24V AC/DC,符合低电压操作要求 。
sirius-smart-safety-relay-3sk0-product-photo-wide-coverage-easy-integration-promo-640x480

快速诊断

正面状态指示灯,显示实时状态,并做出精准故障指示。可随时了解设备状态,快速诊断故障原因,大幅缩短停机排查窗口,将“可靠”贯穿于设备全生命周期。

sirius-smart-safety-relay-3sk0-clear-diagnostics-promo-640x480