跳转至主要内容
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么 3SK safety relays?

SIRIUS 3SK 安全继电器用于实现安全功能。他们的模块化设计简化了工厂的规划、调试和扩建,因此可以快速实施安全解决方案。无需编程即可实现卓越的简单性、灵活性和成本效益。无论应用涉及机械或电子传感器的故障安全监控,都可以使用安全继电器。使用 SIRIUS 3SK,您正在选择可靠的产品组合。使用 3SK1 安全继电器轻松实现常见安全应用的安全功能。3SK2 安全继电器可通过软件进行参数设置,适用于具有更复杂安全要求的应用。它们可以通过 PROFINET 连接到更高级别的控制系统。该投资组合包括:

  • 3SK1 安全继电器
  • 3SK2 安全继电器
  • 扩展单元
  • 3SK2 的软件和仿真器
  • 3SK2 通信
  • 3SK2 入门套件

关键优势

降低成本

确定错误的确切原因,更快地修复与安全相关的问题,避免不必要的停机时间并保持工厂的生产力。

灵活扩展

利用模块化设计来扩展以满足工厂的需求。利用投入和产出扩展等选项,根据您的资源进行规划和扩展。

快速移动

无需编程即可快速实施安全解决方案,例如简单的紧急停机到防护门监控,以及多种安全功能的组合,最高可达 SIL 3 和 PL e。

特色产品