SIRIUS 3RM1 电机起动器在紧凑的 22.5 mm 外壳中为功率高达 3 kW 的小型电机提供全面的开关和保护。它采用耐用、节能的混合开关技术,提供直联和反向配置,包括具有集成安全功能的型号。该装置已获得 IEC、CCC 和 UL 认证,可在全球部署。

SIRIUS 3RM1 电机起动器在紧凑的 22.5 mm 外壳中为功率高达 3 kW 的小型电机提供全面的开关和保护。它采用耐用、节能的混合开关技术,提供直联和反向配置,包括具有集成安全功能的型号。该装置已获得 IEC、CCC 和 UL 认证,可在全球部署。

一台设备结合了多种功能,例如直接在线启动、反向启动和过载保护。此外,组配置仅需一个电机起动器保护器即可实现高达 55 kA 的短路保护。
我们的混合开关技术使用低磨损半导体来开启和关闭电机。在运行阶段,节能继电器技术可实现耐用的启动器和较高的能效。
通过特殊的进给系统快速而简单地处理多个电机启动器的主回路的进给量。它们通过三相母线相互连接,只需最少的接线。
电机起动器可用作直接起动器或具有反向起动器功能,均采用统一的外壳设计。两种设备类型的操作、配置和宽度是相同的。
SIRIUS 3RM1 电动机起动器有安全版本可供选择,适用于局部限制的安全应用。为了安全停机,它们可用作直接启动器和反向启动器,并已通过 SIL 3/PL e Cat. 4 认证。
每个 SIRIUS 3RM1 电机起动器都配备了集成的电子过载保护,因此您不再需要单独的过载继电器。这意味着更低的布线成本、更短的安装时间和 DIN 导轨上的更多空间。