Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么 SIGRA?

SIGRA 是一款故障记录评估工具,用于显示和测量来自数字保护单元和故障记录器的记录。快速分析线路故障以制定适当的措施,恢复原始线路状况并减少停机时间。

在各种视图中显示记录并计算阻抗和对称分量等值。了解故障原因并确定精确的故障位置,以节省现场检查的时间。使用六种图表类型可视化复杂数据,包括时间信号、矢量和故障定位器视图。使用两个测量游标进行故障追踪评估。添加并同步多个故障记录以获得完整画面,从而更快、更高效地恢复操作。

主要好处

快速分析故障线

全面分析线路故障,立即从原因评估中得出正确的措施。精确了解故障起源,以便做出有效响应。

减少停机时间

快速恢复原始生产线状况并限制停机时间。最大限度地减少运营中断,实现电气系统的快速恢复,以实现持续性能。

加快维修

在现场检查期间加快维修速度,提高整体系统可用性。使用离线故障定位功能精确确定故障位置。

特色功能