Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为何选择 IEC 61850 系统配置器?

IEC 61850 系统配置器是制造商中立的解决方案,用于 IEC 61850 产品和系统的互操作性工程。它支持所有符合IEC 61850的设备——而不仅仅是西门子产品——确保了真正的互操作性。

关键优势

适用于所有 IEC 61850 设备

制造商中立的方法支持所有IEC 61850设备,包括SIPROTEC 5、SIPROTEC 4、SIPROTEC Compact、Reyrolle、SICAM RTU、SICAM RTU、SICAM io/AI/P85x/Q100以及来自其他领域(例如SITRAS PRO)和第三方的设备。

提高一致性和效率

使用IEC 61850通信标准提高二次设备工程的一致性和自动化程度,从而减少工程工作量并提高现代变电站的运营效率。

为工程师赋能

任何知识水平的工程师都可以有效地使用该工具。无论您具备IEC 61850的基础知识还是专业知识,都可以找到合适的详细程度。与 DIGSI 4 和 DIGSI 5 相协调的接口可进一步减少您的工作量。

特色功能

使用 IEC 61850 进行工程

浏览资源(英文)