Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么 SIPROTEC 功能点管理器?

SIPROTEC 和 SICAM Function Point Manager 是一项基于云的服务,用于集中管理功能点和生成许可文件。它允许您在几秒钟内轻松扩展 SIPROTEC 5、SIPROTEC 5 Compact 和 SICAM 设备功能,从而最大限度地提高工程灵活性。订购点和生成许可证文件的时间分离也提供了时间优势。

关键优势

整合您的设备

为所有 SIPROTEC 5、SIPROTEC 5 Compact 和 SICAM 设备使用一项服务,并通过一个用户账户在不同的 SIPROTEC 和 SICAM 预算账户之间切换。功能点仅在创建许可证文件时开具发票。

快速激活和自定义

通过临时生成的许可证文件,快速轻松地激活设备功能,在工程过程的后期指定功能,以及订购和存储 SIPROTEC 通用保护继电器作为备件。

轻松沟通和协作

使用功能点管理器来组织和共享组织中所有生成的 SIPROTEC 和 SICAM 许可证文件,与同事共享您的预算帐户,并创建多个与项目相关的预算帐户。

特色功能

浏览资源(英文)