为什么 DIGSI 5?
DIGSI 5是一款多功能工程工具,专为所有SIPROTEC 5设备的参数设置、调试和操作而设计。DIGSI 5具有卓越的易用性,并针对您的工作流程进行了优化。只需通过 USB 连接到设备,即可轻松高效地开始工作。
连接后,只需一个项目即可使用变电站中的所有设备。
DIGSI 5 的创新用户界面包括:
- 上下文相关的用户指令
- 采用一致、统一的机制简化设计
- 高级筛选选项,仅显示您需要的信息

DIGSI 5是一款多功能工程工具,专为所有SIPROTEC 5设备的参数设置、调试和操作而设计。DIGSI 5具有卓越的易用性,并针对您的工作流程进行了优化。只需通过 USB 连接到设备,即可轻松高效地开始工作。
连接后,只需一个项目即可使用变电站中的所有设备。
DIGSI 5 的创新用户界面包括:

了解变电站自动化和保护工程的数字化如何通过使用自动数据交换而不是手动流程来创建更快、更高效的方法。
了解参数设置、小型自动化解决方案以及分接开关或并行电压控制器的配置等优势如何改善未来的保护工程。
探索DIGSI 5的使用方式有多简单和高效。该工程工具独特的用户界面需要较少的培训,有助于避免代价高昂且耗时的错误。
通过专用接口连接到 SIPROTEC 5 设备以设置参数,以及下载、导出和以图形方式分析系统故障期间记录的数据。有紧凑版、标准版或高级版可供选择。

以图形方式定义变电站和主要设备,然后使用单线编辑器将这些元素连接到保护设备的保护功能。

使用显示编辑器以及图形程序设计和编辑图形显示器。将单线图转换为显示画面并定义自己的符号。