Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么 DIGSI 4?

电脑操作程序 DIGSI 4 是 SIPROTEC 设备的用户界面。它通过赋值矩阵等功能简化了保护设置和调试,这些功能包括用于一目了然的配置以及无需编程知识即可使用 CFC 直观地投射逻辑。这使其成为管理工业和能源分配系统中保护设备的理想量身定制的程序。

主要好处

加快调试

布线测试、设备诊断和清晰的设备视图可帮助团队快速验证设置,减少现场时间,改善项目进度和移交。

简化 IEC 61850 工程设计

使用系统配置器导入和导出各种格式的 SCL 文件,实现供应商中立的电站设计,与 SCADA 和变电站自动化顺利集成。

通过快速故障分析减少停机时间

评估 SIGRA 中的干扰记录,以可视化事件、定位故障并制定纠正措施,以缩短停电时间并支持电网可靠性。

特色功能