跳转至主要内容
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为何采用消弧线圈控制 SIPROTEC 5?

使用消弧线圈 (ASC) 进行接地故障补偿广泛应用于中压网络,以确保可靠和不间断的电力供应。

中性点处理在配电网络设计中起着关键作用。接地故障补偿可在最常见的故障(单相接地故障)期间持续运行。在经过适当补偿的网络中,由于故障电流非常低,瞬态接地故障也会自动熄灭。在电网健康状态下进行预防性调整可最大限度地减少故障条件下的损坏和设备压力。

有效的自动 ASC 控制对于实现最佳补偿至关重要。传统解决方案通常缺乏集成,从而导致复杂的调试、更高的成本和运营问题。SIPROTEC 5为柱塞芯和步进线圈提供完全集成、用户友好的ASC控制解决方案,可减少调试工作量并节省多达30%的成本。

关键优势

增强电力系统的可靠性

电力系统中消弧线圈 (ASC) 的自动控制提高了可靠性并减少了手动干预。集成的解决方案可确保稳定的性能并最大限度地降低公用事业的运营风险。

优化投资和运营成本

使用我们支持网络的控制设备简化操作并节省多达30%的成本。减少硬件,简化工程设计,优化组件使用。通过灵活的软件和功能点实现更快的调试。

在一台设备中使用多种功能

集成的 SIPROTEC 解决方案提供广泛的功能,例如灵活的协议连接、最新的网络安全功能、与其他保护/控制功能的组合以及最先进的硬件。

特色功能

SIPROTEC 5-消弧线圈控制

网络研讨会:使用 ASC 增加可靠的电力供应

探索适用于现代电网的尖端电弧抑制技术
加入我们的网络研讨会