Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么 SIPROTEC 7VU85?7VU85

SIPROTEC 7VU85 是我们紧凑的多功能高速母线传输 (HSBT) 设备,可快速为带有大型感应电机的母线传输动力。7VU85

电源中断可能导致电机减速或停止,从而导致生产力损失和安全风险。SIPROTEC 7VU85 持续监控电源,自动断开故障输入器的连接,并将母线负载转移到备用电源。7VU85期望有效的转移能够最大限度地减少生产影响并防止计划外停机。

SIPROTEC 7VU85 可容纳单母线、分段式单母线和带多个输入端的双母线的主要示意图。7VU85SIPROTEC 5 架构具有多达 20 个断路器,在硬件和软件方面提供了充分的灵活性,适用于复杂应用。享受符合 ANSI C50.41 标准的安全、可靠的电源。

SIPROTEC 5 - Modular SS

主要好处

保持操作正常运行

防止因电力中断而造成的重大经济损失和安全风险,并在电源转换期间保持完整性。

避免计划外停机

避免在工业流程中进行代价高昂的停机。实现有效的电力传输,以减少对制造和运营的影响。

保持灵活性

调整灵活的SIPROTEC 5架构,以适应各种工业和发电厂应用。配置具有多个入口的单母线、分段母线或双母线,并应用预定义的模板。

特色功能

探索资源