all
控制和监控快速、可靠的开关
手动或自动控制和监控快速、可靠的切换。支持单母线和分段式单母线配置。使用各种传输模式来实现持续供电和运行稳定性。
SIPROTEC 7VU683 高速母线传输 (HSBT) 设备是一款紧凑的多功能单元。它可以为具有大型旋转负载的发电站和工业设备的母线进行非常快速的电源传输。它支持单一和分段的单母线图。
SIPROTEC 7VU683 是一款高速母线传输 (HBST) 设备,用于对安装有大型旋转负载的母线进行快速电源传输。它允许在电力中断期间快速切换到备用电源,从而确保电力永久供应,实现可靠生产。这种紧凑的解决方案将电源转移、继电保护和监控集成到一个系统中。
为工厂的关键生产保持永久电力。通过快速、可靠地切换到备用电源,最大限度地减少电力中断,实现不间断运行并保障生产力。
使用久经考验的 SIPROTEC 4 平台提高电力系统的可靠性、稳定性和效率。整合保护和监督,减少停机时间、运营风险并优化性能。
利用可编程逻辑和灵活的通信满足不断变化的运营需求。实现自定义功能并与现代控制架构集成,以实现长期性能和可扩展性。
手动或自动控制和监控快速、可靠的切换。支持单母线和分段式单母线配置。使用各种传输模式来实现持续供电和运行稳定性。
集成 TIE-CBS 短路和接地故障保护功能。监控电压相序和次级电路,故障报警。确保强大的系统保护和操作安全。
使用可编程逻辑 (CFC) 实现自定义函数。使用灵活接口(如 IEC 61850、PROFIBUS-DP 和 MODBUS RTU)连接到现代控制系统,实现无缝集成和调整。