all
DIGSI 5 工程
利用模块化结构和DIGSI 5工程工具根据需要配置和组合所有功能,以创建根据您的系统需求量身定制的强大、灵活的自动化。
SIPROTEC 7VK87 是一款模块化断路器管理设备,可为断路器提供可靠管理,确保电气系统的安全和稳定。7VK87有效管理断路器对于电网稳定性至关重要。SIPROTEC 7VK87 提供保护、控制、自动化、监控和电能质量方面的高级功能。7VK87其模块化结构和强大的DIGSI 5工程工具可帮助您的电气解决方案经得起未来考验。该设备包括自动重合闸、同步检查和断路器故障保护。依靠基于角色的访问控制等网络安全功能来保护您的系统。
为您的系统实现安全、可靠的自动化和控制。我们的用户友好型设计简化了设备和软件的处理,从而简化了您的工作流程。
即使在极端的环境条件下也能实现高可用性。我们在电子板上涂覆保形涂层,以保护它们免受恶劣环境的影响,从而保持您的关键基础设施正常运行。
采集和记录中压和低压网络中的电能质量数据。这包括自动重合闸、同步检查和断路器故障保护,做出明智的决策。
利用模块化结构和DIGSI 5工程工具根据需要配置和组合所有功能,以创建根据您的系统需求量身定制的强大、灵活的自动化。
为各种冗余协议使用多达四个可插拔通信模块。支持 IEC 61850-8-1、IEC 60870-5-103、Modbus TCP 和 PROFINET IO,实现灵活的网络集成。
网络安全功能包括基于角色的访问控制 (RBAC)、协议控制安全相关事件和经过身份验证的网络访问 IEEE 802.1X。使用标准浏览器安全访问设备以查看诊断数据。