执行单极和三极自动重合
故障脱扣后,对断路器执行单极和三极自动重合闸操作。该装置支持多达 8 个通过 ADT、DLC 和 RDT 进行重合循环,以实现高效的故障排除。快速恢复电力系统的稳定性。
SIPROTEC 7VK61 是一款灵活的断路器管理设备。7VK61它提供自动重启、同步检查和断路器故障保护。在故障脱扣后,使用本装置对断路器进行单极和三极自动重新关闭。
Circuit breakers 可能无法打开和清除故障,需要您跳闸整个母线区域。SIPROTEC 7VK61 通过提供强大的断路器故障保护来解决这个问题。7VK61它还通过其同步检查功能确保电路的安全重新连接,在关闭断路器之前验证安全运行状态。
由于所有功能均可单独使用,因此受益于灵活的操作。断路器故障保护中高度安全的四分之二的电流检查探测器增强了系统的可靠性。此外,集成的控制和监控功能支持经济高效的电力系统管理。
通过自动重合功能快速清除故障并防止断路器故障,增强整体系统的可靠性。最大限度地减少停机时间并为关键操作保持持续的电力供应。确保稳定的电网性能。
通过集成的控制和监控功能支持经济高效的电力系统管理。简化操作并减少手动干预以提高效率。全面了解系统性能。
利用全面的保护功能保护您的电气资产:终端故障、极差异、过压和欠压保护。保护设备免受损坏,确保人员安全并保持安全运行。
故障脱扣后,对断路器执行单极和三极自动重合闸操作。该装置支持多达 8 个通过 ADT、DLC 和 RDT 进行重合循环,以实现高效的故障排除。快速恢复电力系统的稳定性。
在发出 CLOSE 命令之前,验证两个电路处于规定的安全运行状态。该功能包括带电/死线/总线测量以及用于精确控制的 V、φ、f 测量。实现安全的系统重新连接。
对单极和三极跳闸应用两级断路器失效保护。如果断路器无法打开,则通过跳闸相关母线区来清除故障。使用高度安全的四分之二的电流检查探测器。