Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么 SIPROTEC 7VE85?7VE85

SIPROTEC 7VE85 是一款模块化并联设备,可将发电机与电网或两个供电系统同步,以实现稳定、高效的配电。7VE85

运行条件的波动可能对安全、可靠的电力系统同步构成挑战。SIPROTEC 7VE85 通过多通道冗余、重复的硬件和多种测量算法解决了这个问题,以防止系统误差。7VE85该设备会自动调整为同步或异步条件,以实现精确切换。

使用 1.5 和 2 通道同步功能,以适应发电机和系统的大小。模块化结构和DIGSI 5工程工具允许您将保护和控制集成到一台设备中。无需对同步和电压测量点进行外部切换,从而节省成本。

主要好处

同步您的系统

可靠地同步发电机和电力系统。我们的多渠道冗余为关键基础设施提供运营安全性,从而将风险降至最低。

降低成本

通过消除外部切换要求来降低运营复杂性、提高效率并节省成本。

加强网络安全

应用强大的网络安全功能,例如基于角色的访问控制和签名的固件。保护您的系统以满足 NERC CIP 和 BDEW 白皮书的要求。

特色功能

探索资源