Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为何选择SIPROTEC 7VE6?

SIPROTEC 7VE61 和 7VE63 是 SIPROTEC 4 并联设备,用于精确并联电力系统和发电机,确保稳定的能量分配。

使用 1 通道或 2 通道测量确保可靠的并联。自动检测运行条件并精确测量同步网络切换的频差。对于异步条件,将发电机的速度和电压与系统相匹配,在同步点连接。防止系统不稳定并确保平稳集成。

7VE61 为中小型系统提供可靠的单通道并联和同步检查。对于大型系统,双通道 7VE63 通过两种独立的连接方法提供强大的可靠性。使用集成的可编程逻辑功能进行灵活调整,满足不同的系统要求并优化运营效率。

主要好处

增强电力系统的可靠性

通过我们坚固的单通道或双通道设计,为您的电力系统和发电机实现高可靠性。受益于众多监控功能,稳定运行并减少停机时间。

优化运营灵活性

使用集成的可编程逻辑功能轻松适应不同的系统条件。量身定制调整以满足您的特定操作要求,确保高效和响应式的系统管理。

通过灵活的设计简化系统集成

通过灵活的通信接口与现代控制系统无缝连接。支持多种架构,实现高效的数据交换和集中管理,简化整体系统设置。

特色功能

探索资源