Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么 SIPROTEC 7UT87?7UT87

SIPROTEC 7UT87 是一款模块化变压器差动保护继电器。7UT87我们为多绕组变压器设计了它,以支持多达五个侧面并保护您的关键资产。

使用移相器、FACTS 和转换器变压器、电弧炉变压器和 HVDC 变压器等多个测量点保护复杂的多绕组变压器和系统。我们的 SIPROTEC 7UT87 提供全面的主保护和备份保护,DIGSI 5 支持灵活的功能。7UT87

利用多达三个差分和五个接地故障差分保护功能增强故障检测。使用多达 20 个三相电流和电压测量点进行广泛监控。其模块化硬件允许灵活的 I/O 扩展。保形涂层支持恶劣环境中的高可用性。

主要好处

改善控制

确保系统安全、可靠的自动化和控制。提高运营稳定性,降低风险,并构建性能稳定的高效基础架构。

简化设备和软件管理

享受设备和软件的简单、用户友好的界面,从而减少复杂性并缩短培训时间。通过对所有功能的直观控制,自信地操作系统。

在极端环境中表演

在电子板上使用保形涂层在恶劣条件下保持高可用性,以实现连续运行。

特色功能

探索资源