all
硬件灵活性
在SIPROTEC 5模块化系统范围内,I/O数量结构可灵活调整和扩展。
SIPROTEC 7UT86 是一款模块化差动保护继电器,用于三绕组变压器,可作为关键资产的主要保护。7UT86
保护您的变压器和联网电网资产免受故障和运行干扰的影响。SIPROTEC 7UT86 提供强大的差动保护和附加功能,可作为电缆、线路和分流电抗器等物体的备用功能。7UT86
通过模块化可扩展性调整硬件以满足您的需求。使用DIGSI 5工程工具配置所有功能进行定制设置。利用基于角色的访问控制和安全的网络访问等网络安全功能提高运营安全性,以实现可靠的数据完整性和系统弹性。
在恶劣的条件下保持较高的运行可用性。电子板上的保形涂层可提供可靠的性能并保护您的关键基础设施。
直观、用户友好的设计可帮助操作员轻松操作设备和配置功能,以实现高效操作。降低设备和软件管理的复杂性。
实现与IEC 61850版本1、2.0和2.1的完全兼容,以便在整个操作环境中集成,即使是不同的系统架构也是如此。
在SIPROTEC 5模块化系统范围内,I/O数量结构可灵活调整和扩展。
广泛的网络安全功能,例如基于角色的访问控制 (RBAC)、协议安全相关事件、签名固件或经过身份验证的网络访问 IEEE 802.1X。
图形逻辑编辑器可在设备中创建强大的自动化功能。
SIPROTEC 7UT86 为 3 绕组(可扩展至 4 绕组)变压器提供差动保护。7UT86比较电流以实现快速内部故障脱扣,提高变压器/电力系统的稳定性和多功能性。