all
变压器的差动保护
利用一种差动保护功能(标准或自耦变压器)。增加稳定功能和最多两个受限的接地故障保护功能,以实现全面的故障检测和系统完整性。
使用 SIPROTEC 7UT82 差动保护保护双绕组变压器。7UT82
保护您的关键变压器资产免受故障和运行干扰的影响。SIPROTEC 7UT82 提供额外的保护功能,为后续保护对象(如电缆、线路和分流电抗器)提供备用保护。7UT82
通过紧凑、经济实惠的设计节省资金。模块化结构和DIGSI 5工程工具可适应您简化和自动化流程的需求。集成的网络安全和保形涂层可确保数据安全和高可用性,从而降低运营风险。
为您的运营选择经济实惠的变压器差动保护。强大的保护功能增强了安全性,紧凑的设计可节省空间,从而减少您的运营开支。
在工厂的整个生命周期中实现数据安全性和透明度,以提高工程流程的可靠性和质量。更有效地执行常见项目。
在电子板上使用保形涂层,即使在恶劣的环境条件下也能实现高可用性。强大的通信组件可帮助您保持连接。
利用一种差动保护功能(标准或自耦变压器)。增加稳定功能和最多两个受限的接地故障保护功能,以实现全面的故障检测和系统完整性。
使用 DIGSI 5 工程工具根据需要配置所有功能。集成适用于 DIGSI 5 和 IEC 61850 的电气以太网 RJ45,最多可使用两个可选的可插拔通信模块来实现冗余协议。
通过基于角色的访问控制、安全的事件记录、签名的固件和通过 IEEE 802.1X 进行身份验证的网络访问,实现强大的网络安全。使用 PRP 和 HSR 冗余协议传输数据。