Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么 SIPROTEC 7UT63?7UT63

SIPROTEC 7UT63 差分保护继电器可快速、选择性地清除短路故障。7UT63在变压器、旋转电机、短线和母线中使用这些继电器。借助精确、适应性强的保护,保护您的关键资产免受短路损坏。我们的 SIPROTEC 7UT63 继电器对低故障电流进行灵敏测量,对高故障电流进行快速跳闸测量,从而确保快速响应。7UT63通过抑制变压器涌入电流,防止虚假跳闸并保持运行连续性。受益于全面的保护功能,包括备份过流和接地故障。使用外部热箱监控变压器的热状况,以计算热点。使用集成的可编程逻辑 (CFC) 实现自定义开关设备自动化,以增强操作灵活性。

主要好处

增强系统的可靠性和安全性

实现对关键电气资产短路的快速和选择性故障清除。这种强大的保护可最大限度地减少停机时间并防止设备损坏,从而提供更可靠、更安全的操作环境。

优化资产管理和绩效

实现对受保护对象的继电器进行有效调整,从而提高操作效率。通过热点计算对变压器进行热监控,以进行主动维护并延长资产寿命。

通过自定义简化操作

通过灵活的参数设置根据您的应用需求定制保护功能。为开关设备自动化实现用户定义逻辑,并生成自定义消息以简化操作和增强控制。

特色功能

功能概述

探索资源