all
选择性故障清除
在所有电压等级下快速清除变压器中的短路。保护旋转电机、电机、发电机、短线和母线。为 3 相和 1 相变压器配置继电器。
SIPROTEC 7UT612 差动保护继电器可快速清除短路,以保护变压器、旋转电机、短线和母线。7UT612
电气基础设施的短路会导致严重的停机时间和损坏。SIPROTEC 7UT612 继电器提供快速而精确的故障隔离。7UT612对其进行参数化以最大限度地减少中断。
享受集成的备份过流保护和可选的受限接地故障保护,实现全面的故障检测。使用热监控对变压器进行全面监控。
该产品目前正在逐步淘汰。有关详情,请联系您的 Siemens 代表。
快速、有选择地清除短路,以最大限度地减少损坏和停机时间。保护变压器、电机和发电机等关键资产免受电气故障的影响。
监控变压器的热条件并计算机油热点。使用集成的热复制品监控电厂的欧姆损失。延长设备寿命并防止代价高昂的故障。
使用 IEC 61850 和 MODBUS RTU 等开放式接口将继电器集成到控制系统中。使用用户定义的 CFC 逻辑自动执行开关设备操作,以简化流程并减少手动干预。
在所有电压等级下快速清除变压器中的短路。保护旋转电机、电机、发电机、短线和母线。为 3 相和 1 相变压器配置继电器。
提供差分保护(相位隔离,对低故障电流敏感)和备用过流、受限接地故障、负序列和断路器故障保护。
轻松实现本地控制和自动化。使用 CFC 实现自定义逻辑,实现开关设备自动化和用户消息。通过灵活接口进行连接:IEC 61850、PROFIBUS-DP 和 MODBUS RTU。