Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么 SIPROTEC 7UM85?7UM85

SIPROTEC 7UM85 发电机保护继电器是专为保护发电机和发电厂设备而设计的模块化设备。7UM85它们具有灵活的配置,结合了全面的保护功能、先进的测量和监控以及与DIGSI 5工程工具的无缝集成。

SIPROTEC 7UM85 专为可靠、面向未来的性能而设计,可在各种环境中提供安全、高效且易于配置的发电机和发电厂保护。7UM85

主要好处

提供安全可靠的操作

SIPROTEC 7UM85 为发电机和发电厂设备提供关键保护和监控。7UM85其模块化设计和DIGSI 5工具可实现可靠的保护、控制和自动化。

简化配置和集成

五种标准输入/输出配置支持多达 16 个电流互感器、8 个电压互感器、7—15 个数字输入、9—20 个数字输出和四个快速测量输入,提供灵活的系统集成。

在苛刻的条件下运行

可通过适用于爆炸性环境的 EN 60079-14 或 ATEX 认证,以及发电机反向保护的 SIL2 硬件和软件认证。继电器采用保形涂层,可在极端条件下提供保护。

特色功能

探索资源