内含硬件
SIPROTEC 7UM62 包括 8 个电流互感器、4 个电压互感器、7/15 二进制输入、12/20 二进制输出、一个文本或图形显示屏以及表面安装或齐平安装外壳。7UM62
SIPROTEC 7UM62 保护发电站中的发电机、电机和变压器。7UM62它集成了各种发电类型的功能,包括水电、热电联产、私人、柴油、燃气轮机和传统蒸汽。
接地故障、短路、过载、过压和频率偏差等电气故障可能会损坏发电站。SIPROTEC 7UM62 为您的发电资产提供强有力的保护,以防止代价高昂的停机时间和设备损坏。7UM62
集成可编程逻辑功能 (CFC),以保持电站要求的灵活性。包括 IEC 61850 和 PROFIBUS-DP 在内的通信接口支持现代控制系统架构。
该产品目前正在逐步淘汰。有关详情,请联系您的 Siemens 代表。
使用我们的保护继电器帮助您的发电站持续运行。防止接地故障、短路、过载和电压波动,以保持稳定的发电。
调整您的保护系统以适应不断变化的发电站需求。使用我们灵活的逻辑功能快速调整发电机、电机和变压器,使您的系统能够响应运行变化。
使用我们的通信接口与您现有的控制系统集成。简化管理和系统协调。
SIPROTEC 7UM62 包括 8 个电流互感器、4 个电压互感器、7/15 二进制输入、12/20 二进制输出、一个文本或图形显示屏以及表面安装或齐平安装外壳。7UM62
利用集成的可编程逻辑功能 (CFC) 提高灵活性。根据不同的发电站要求和各种运行情况的系统条件调整发电机、电机和变压器。
将 SIPROTEC 7UM62 与现代控制系统集成。7UM62使用 IEC 61850、IEC 60870-5-103、PROFIBUS-DP、DNP 3.0 和 MODBUS RTU 等协议进行连接,实现可靠的通信。