SIPROTEC 7SY82 是一款通用保护设备,适用于几乎所有的低功率仪表变压器 (LPIT)。7SY82在一台设备中获得中压应用所需的保护、自动化和控制功能。
获得专利的通用 LPIT 输入支持所有典型传感器,因此 SIPROTEC 7SY82 可轻松适应新的和现有装置。7SY82它还可以实现更小的设计和简单的连接,同时减少接线和设备差异。
SIPROTEC 7SY82 的灵活性和适应性有助于降低功耗,提高开关设备制造商、能源生产商和工业用户的安全性。7SY82
SIPROTEC 7SY82 是一款通用保护设备,适用于几乎所有的低功率仪表变压器 (LPIT)。7SY82在一台设备中获得中压应用所需的保护、自动化和控制功能。
获得专利的通用 LPIT 输入支持所有典型传感器,因此 SIPROTEC 7SY82 可轻松适应新的和现有装置。7SY82它还可以实现更小的设计和简单的连接,同时减少接线和设备差异。
SIPROTEC 7SY82 的灵活性和适应性有助于降低功耗,提高开关设备制造商、能源生产商和工业用户的安全性。7SY82
SIPROTEC 7SY82 的设计兼容 IEC 61869 标准,可连接来自不同制造商的 LPIT,从而简化了与不同 LPIT 传感器类型的安装的集成。7SY82
SIPROTEC 5的适应性可减少您的设备差异和对备件的需求,从而使您能够优化投资和运营成本。
您只需使用我们的配置工具DIGSI 5进行拖放,即可将强大的SIPROTEC 5功能库中的任何功能加载到设备配置中。
DIGSI 5 为最常见的可用传感器提供默认设置。只需选择传感器类型,设备就会自动从数据库加载所有传感器数据。
使用 SIPROTEC 功能点管理器,您可以通过管理功能点预算和为设备分配功能点来扩展 SIPROTEC 5 和 SIPROTEC 5 Compact 设备的功能。
根据 IEC 61869,SIPROTEC 7SY82 利用四个组合的 RJ45 输入来支持一系列符合 IEC 61869 的 LPIT 传感器输入,从而实现快速安全的连接。7SY82