Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为何选择SIPROTEC 7SX82?

SIPROTEC 7SX82 是一款适用于中压和配电网的通用保护设备。它处理保护、控制和自动化任务,为您的电网管理提供强大的解决方案。

由于设备差异和复杂的物流,传统保护系统通常会产生高额的投资和运营成本。SIPROTEC 7SX82 通过模块化方法解决了这个问题。选择所需的硬件并根据需要添加功能,只需为您使用的功能付费。这种灵活性减少了资本并简化了备件管理。

获得精确定制的功能,轻松适应不断变化的电网条件。利用物联网连接实现快速的设备数据访问和快速的响应时间,从而提高运营效率。使用 SIPROTEC 功能点管理器在几分钟内扩展设备功能,使您的系统保持最新状态和适应性。

主要好处

优化投资和运营成本

使用我们的通用设备优化您的投资和运营成本。在项目规划期间节省时间和金钱,以减少总体支出。降低物流和备件成本,简化库存和预算。

在调试之前获得灵活性

在调试设备前不久保持完全的灵活性。通过 Function Point Manager 轻松调整功能,适应不断变化的项目需求,对当前和经过优化的设备配置。

调整功能以适应不断变化的电网需求

在调试后根据网络条件的变化调整设备功能。为电网运营商提供开关保护,为工业用途增加电机或频率保护,为能源生产商调整功能。

特色功能

探索资源