为何选择 SIPROTEC 5 Compact — 通用保护继电器?
SIPROTEC 5 紧凑型 (7SX800) 是一款多功能、高性能的解决方案,用于保护中压系统中的馈线、线路和电机。它将保护、自动化和监控整合到一个紧凑的设备中,在确保最大可靠性的同时,降低了复杂性和成本。凭借直观的操作、先进的网络安全和面向未来的设计,SIPROTEC 5 Compact 为高效、安全的电力系统管理提供了久经考验的西门子品质。
主要好处
优化电网可靠性
通过高级保护和监控确保不间断的电力。SIPROTEC 5 紧凑型可最大限度地减少停机时间并增强关键操作的系统稳定性。
简化系统集成
利用 DIGSI 5 和 IEC 61850 支持,简化工程设计。通过紧凑的多功能设计降低复杂性并加快部署。
增强网络安全合规性
利用集成的安全功能和面向未来的架构保护您的网络,满足安全、弹性能源系统的现代标准。
特色功能
功能和应用程序
紧凑且经济实惠
适用于各种应用的通用保护装置。

安全
得益于强大且久经考验的保护功能。

操作简单
这要归功于包括单行表示的图形彩色显示屏。

直观的设备操作
使用 Web UI 进行直观的设备操作。