Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么 SIPROTEC 7SS85?7SS85

SIPROTEC 7SS85 母线保护可针对中压、高压和超高压系统中的母线短路提供选择性、安全和快速的保护。7SS85它建立在灵活、可扩展和用户友好的SIPROTEC 5平台上,为母线保护设定了新的标准。

该解决方案集成了集中式、分散式或混合母线保护架构,同时保持了完全的IEC 61850兼容性和互操作性。同一设备可以直接收集过程信息,也可以从分布式托架单元收集过程信息,为配电、工业或基础设施电网提供多功能且具有成本效益的保护。

主要好处

快速、有选择地保护您的母线

SIPROTEC 7SS85 采用相位选择测量、独立于断开器的检查区域和快速跳闸来最大限度地减少系统损坏并保持网络稳定。7SS85

适应您的运营需求

使用DIGSI 5配置所有功能,并选择符合您的硬件和保护要求的托架单元。可选的冗余通信提高了系统的可靠性。

满怀信心地整合

全面的IEC 61850互操作性和过程总线支持允许与现有SIPROTEC 5设备、合并单元和多供应商系统无缝集成。

特色功能

探索资源