Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么 SIPROTEC 7SS52?7SS52

SIPROTEC 7SS52 数值保护为具有各种母线配置的中、高压和超高压变电站的母线故障和断路器故障提供选择性、可靠和快速的保护。7SS52

母线故障和断路器故障会影响电力系统的稳定性,尤其是在故障级别高的应用中。SIPROTEC 7SS52 提供非常短的脱扣时间,可快速清除故障。7SS52其模块化硬件可适应您的母线配置。分散的安排降低了布线成本。

通过选择性区域跳闸享受与母线差动保护的精确故障隔离。在较短的无饱和时间内实现针对外部故障的稳定性。

该产品目前正在逐步淘汰。有关详情,请联系您的 Siemens 代表。

主要好处

保持稳定

使用我们的保护系统实现快速故障排除,以保持电力系统的稳定性。最大限度地减少中断,为您的电气基础设施提供持续、可靠的运行。

降低成本

通过我们的分散式保护安排降低您的变电站布线成本。简化安装流程,缩短劳动时间,提高项目执行效率。

优化保护

针对不同的变电站布局中的各种开关设备类型和母线配置,包括单、双或三系统,调整保护。

特色功能

探索资源和相关产品