Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么 SIPROTEC 7SL87?7SL87

SIPROTEC 7SL87 是一款专为架空线路和电缆设计的线路保护设备。7SL87它结合了相位选择性线路差分和距离保护,可处理所有长度的单端和多端馈电,最多可达 6 个线路末端和 1 极跳闸。它专为灵活性和面向未来的性能而设计,可提供高投资安全性和低运营成本。

SIPROTEC 7SL87 采用模块化结构和强大的 DIGSI 5 工程工具,提供灵活的系统解决方案,为多种配置和网络设置提供线路保护。7SL87

electricity pole within a landscape</br>

主要好处

增强线路安全

SIPROTEC 7SL87 通过自适应算法提供差分和距离保护,即使在电流互感器饱和和电容充电电流的情况下,也能实现快速、灵敏和稳定的故障检测。7SL87

简化集成和操作

灵活的I/O结构以及与SIPROTEC 5和4设备的互操作性使配置和集成变得容易,而用户友好的设计支持简单的设备和软件处理。

保持高可靠性和安全性

保形涂层可在极端条件下保护电子设备,而强大的通信能力以及符合 NERC CIP 和 BDEW 网络安全标准的规定可保护关键基础设施。

特色功能

探索资源