all
包括输入和输出
SIPROTEC 7SL86 包括 12 种预定义的标准变体,包括 4/4 或 8/8 电流互感器/电压互感器、5 至 31 个二进制输入和 8 至 46 个二进制输出。7SL86
SIPROTEC 7SL86 为架空线路和电缆提供综合线路差分和距离保护。7SL86保护您的电气基础设施,支持多达六个线路末端和 3 极跳闸以实现可靠的电力传输和分配。
电网面临故障、干扰、变压器错误和电流变压器饱和带来的挑战。我们的 SIPROTEC 7SL86 包括自适应差分保护算法,可实现高灵敏度和稳定性,以及用于灵活备份的多种距离保护功能。7SL86
使用模块化设计和DIGSI 5工程工具根据您的需求配置功能。9 毫秒的最短脱扣时间可快速清除故障,减少停机时间。
保护系统和人员,最大限度地降低风险并保持稳定的性能。借助受良好保护的基础架构,让您高枕无忧。
使用我们直观、用户友好的设计,轻松处理设备和软件。简化工作流程,缩短团队有效管理流程的培训时间。
使用保形涂层在恶劣条件下提供较高的系统可用性。实施符合 NERC CIP 和 BDEW 标准的网络安全,以保护您的资产。
SIPROTEC 7SL86 包括 12 种预定义的标准变体,包括 4/4 或 8/8 电流互感器/电压互感器、5 至 31 个二进制输入和 8 至 46 个二进制输出。7SL86
即使出现变压器错误或 CT 饱和,也可确保快速排除故障,具有 9 ms 的脱扣时间和稳定、灵敏的自适应差动保护。选择远程保护以实现灵活的备份或主保护。
最多使用四个适用于 IEC 61850 和 Modbus TCP 协议的可插拔模块。通过各种媒体使用虚拟网络共享和串行数据。受益于自动切换和 PRP/HSR,实现可靠的数据传输。