利用模块化结构提供灵活的解决方案
SIPROTEC 7SK85 提供面向未来的保护、控制、自动化和监控解决方案。7SK85调整和扩展模块化SIPROTEC 5系统内的输入/输出数量,增加1/6扩展模块以实现可调整的功能。
SIPROTEC 7SK85 是一款模块化电机保护设备。7SK85它为各种尺寸的电机提供全面的保护、控制、自动化和监控。
电机面临热过载、短路和接地故障等风险,导致代价高昂的停机时间和损坏。SIPROTEC 7SK85 通过高级保护功能解决了这些挑战。7SK85防止热过载,检测快速短路并应用敏感的接地故障保护,以确保可靠运行并延长电机寿命。
得益于保形涂层,即使在极端环境中,也能通过强大的保护功能增强安全性并确保高可用性。凭借其模块化结构和灵活的 I/O,可轻松调整和扩展,满足您不断变化的运营需求。使用用户友好的 DIGSI 5 工程工具简化配置和管理,节省您的时间和精力。
通过强大的保护功能增强安全性。即使在极端环境条件下也能实现高可用性。依靠保形涂层来实现坚固的设计,从而保护您的运营以保持持续性能。
采用用户友好的设计,可轻松处理设备和软件。通过标准的网络浏览器快速安全地访问设备。查看所有信息和诊断数据,包括矢量图和单行页面。
满足 NERC CIP 和 BDEW 白皮书的网络安全要求。利用强大的网络安全功能,例如基于角色的访问控制和协议控制安全相关事件,营造值得信赖的运营环境。
SIPROTEC 7SK85 提供面向未来的保护、控制、自动化和监控解决方案。7SK85调整和扩展模块化SIPROTEC 5系统内的输入/输出数量,增加1/6扩展模块以实现可调整的功能。
根据需要配置和组合 DIGSI 5 功能。实现电机保护:启动时间监控、定子和转子的热过载、不平衡的负载。检测电力系统中的所有接地故障。
使用以下功能检测补偿或隔离电力系统中的接地故障:3I0>、V0>、瞬态接地故障、余弦波、正弦波、dir。