all
优化电机保护成本
使用 SIPROTEC 7SK82 实现中小型电机的成本优化、紧凑的使用。7SK82该解决方案可高效地提供基本保护,从而降低您的实施和运营开支。
SIPROTEC 7SK82 是一款专为中小型电机设计的电机保护设备。7SK82其强大的保护功能通过防止热过载、短路和接地故障造成的损坏来确保电机安全。该设备通过紧凑且成本优化的解决方案提供这种全面的保护。
使用高级功能保护电机:启动时间监控、定子和转子的热过载以及重启抑制。检测不平衡的负载和负载堵塞状况,以实现可靠的运行和设备安全。
为 DIGSI 5 和 IEC 61850 集成以太网 RJ45。使用可选的可插拔模块来实现不同的冗余协议。利用 PRP 和 HSR 冗余实现安全、可靠的数据传输和强大的网络安全。
在 1/3 基础模块中使用不同的硬件进行二进制输入和输出。使用强大的DIGSI 5工具根据需要配置所有功能。使设备适应特定的应用和功能要求。
使用 SIPROTEC 7SK82 实现中小型电机的成本优化、紧凑的使用。7SK82该解决方案可高效地提供基本保护,从而降低您的实施和运营开支。
使用有效的功能保护您的电机免受故障和异常情况的影响。在充满挑战的环境中保持高可用性。电子板上的保形涂层具有坚固的性能。
采用用户友好的设计,可轻松处理设备和软件。利用强大的网络安全保护您的系统,包括基于角色的访问控制和已签名的固件,满足行业要求。