不同的电流互感器输入
利用 4 个低功率电流互感器输入和 3 个可选的低功率电压变压器输入。覆盖从 20 A 到 2500 A 的初级线路电流,使用低功率电流变压器在很宽的范围内保护物体。
SIPROTEC 7SK81 是一款多功能电动机保护继电器。7SK81我们将其设计为保护各种尺寸的异步电动机,使用低功率电流变压器保护额定电流为 20 A 至 2500 A 的物体。
保护您的异步电动机免受电气故障和运行挑战的影响。SIPROTEC 7SK81 提供广泛的保护功能和灵活的系统集成,可提供高度的运行可靠性,使您的人员能够安全地做出反应。7SK81
受益于 4 个低功率电流互感器输入,涵盖不同的电机应用。灵活的保护功能和集成的自动化级别可帮助您适应系统要求并优化投资。清晰的六行显示屏和 9 个可编程功能键可快速响应过程状态。
使用单个自适应继电器保护各种尺寸的异步电动机。涵盖从 20 A 到 2500 A 的广泛初级额定线路电流,确保在各种运营规模和应用中提供强大的保护。
灵活应对不断变化的系统需求,让您的预算更上一层楼。受益于可互换的接口、自适应的保护功能和集成的自动化级别,从而降低成本。
利用可自由分配的 LED 和清晰的六行显示屏显示过程状态,确保高运行可靠性。使用多达 9 个功能键快速安全地做出反应,以改善整体系统管理。
利用 4 个低功率电流互感器输入和 3 个可选的低功率电压变压器输入。覆盖从 20 A 到 2500 A 的初级线路电流,使用低功率电流变压器在很宽的范围内保护物体。
使用多功能 SIPROTEC 7SK81 继电器保护各种尺寸的异步电机。7SK81使用可互换的接口、自适应的保护功能和集成的自动化级别来适应系统要求。

访问多种保护功能:过流(瞬时、定时、定向)、欠流监控、过热过载和断路器故障保护。监控温度、负载堵塞和转子锁定情况。