SIPROTEC 7SJ86 过流保护设备为线路保护系统提供备用和应急保护。7SJ86它为保护、控制、自动化、监控和电能质量提供解决方案。
通过可靠的备份保护防止严重损坏并保持持续运行。SIPROTEC 7SJ86 通过 3 极跳闸为所有电压等级提供过流保护。7SJ86使用定向比较和保护数据通信来优化脱扣时间,检测各种接地故障。借助模块化结构和 DIGSI 5 工程工具,实现灵活和全面的系统管理。
SIPROTEC 7SJ86 过流保护设备为线路保护系统提供备用和应急保护。7SJ86它为保护、控制、自动化、监控和电能质量提供解决方案。
通过可靠的备份保护防止严重损坏并保持持续运行。SIPROTEC 7SJ86 通过 3 极跳闸为所有电压等级提供过流保护。7SJ86使用定向比较和保护数据通信来优化脱扣时间,检测各种接地故障。借助模块化结构和 DIGSI 5 工程工具,实现灵活和全面的系统管理。
为线路设备提供备用和紧急保护。在不同的网络和电压水平上检测和跳闸三极短路。识别隔离或电弧抑制线圈系统中的接地故障,以实现稳定运行。
通过强大的保护功能和易于操作的用户友好型设计增强安全性。在电子板上使用保形涂层在极端条件下保持高可用性,以实现稳健运行。
按照 NERC CIP 和 BDEW 白皮书的要求实施强有力的网络安全措施。保护您的关键基础架构,营造合规的环境。
提供强大的 3 极过流保护。选择 3 种变体,包括 4 个电流互感器和 4 个电压互感器。在 SIPROTEC 5 模块化系统中灵活调整 11-23 个输入和 9-25 个输出以进行调整。
通过瞬态接地故障、谐波检测、导纳测量和脉冲检测来检测接地故障。故障定位器 plus 可提供准确的位置。电弧保护提供安全性。
集成以太网 RJ45,用于 DIGSI 5 和 IEC 61850 通信。为 Modbus TCP 和 PROFINET IO 等冗余协议添加多达 4 个可插拔模块。