all
配置灵活的保护功能
创建多达 20 种额外的保护功能,例如频率变化率或反向功率,因此继电器无需更改硬件即可适应不断变化的系统需求。
SIPROTEC 7SJ80 专为在接地、低电阻接地、隔离或补偿网络上提供可靠的馈线保护而设计,外形紧凑,具有久经考验的选择性和适应性。7SJ80它还可以作为变压器差动保护的强大备用电源。
相位和接地、定向级和敏感接地故障的定时和反向过流共同作用,可快速清除故障并限制服务中断,同时备用变压器差动保护。
使用集成的断路器控制和可编程逻辑直接在继电器中实现联锁和开关方案,从而降低外部 PLC 的复杂性和工程工作量。
利用 IEC 61850、GOOSE 消息和冗余以太网选项(包括 RSTP、PRP 和 HSR),可靠地集成到数字变电站中,并在网络事件期间保持数据流动。
创建多达 20 种额外的保护功能,例如频率变化率或反向功率,因此继电器无需更改硬件即可适应不断变化的系统需求。
使用集成的 CFC 逻辑实施联锁、传输和减负方案,实现快速、透明且易于维护的本地自动化。
捕获示波记录并使用故障定位器加快事后诊断和恢复,同时随着时间的推移改善保护设置。