all
自定义保护功能
配置多达 20 种保护功能以满足您的网络要求。实施专门的保护措施,例如频率变化率或反向功率,以提高系统的可靠性。
SIPROTEC 7SJ64 是一款用于配电馈线和输电线路的保护控制和监控继电器。7SJ64它提供同步的多功能保护,可在不同的电气网络上可靠运行。
电力网络需要适应性强的保护才能稳定运行和有效的故障响应。利用可定制的功能和使用集成的可编程逻辑的开关设备自动化来应对这些挑战。
添加特定的保护功能,例如频率变化率,以满足您的确切需求。使用集成的可编程逻辑实现自定义开关设备自动化。
该产品目前正在逐步淘汰。有关详情,请联系您的 Siemens 代表。
保护您的配电馈线和输电线路。最大限度地减少停机时间并防止设备损坏,从而实现跨网络结构的稳定和安全运行。
通过易于使用的本地控制和自动化功能简化开关设备的管理。减少手动干预,缩短响应时间,实现精确的系统操作。
使用灵活的通信协议与现有控制系统集成。高效地交换数据并增强系统互操作性,以改善决策。
配置多达 20 种保护功能以满足您的网络要求。实施专门的保护措施,例如频率变化率或反向功率,以提高系统的可靠性。
使用强大的集成可编程逻辑 (CFC) 实现您自己的开关设备自动化功能,包括复杂的联锁方案。生成用户定义的消息,以实现清晰的操作通信。
通过灵活的通信接口集成到现代控制系统中。支持 IEC 61850、PROFINET 和 DNP3 TCP 等协议,用于在网络上进行数据交换和系统互操作。