Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么 SIPROTEC 7SE20 行波记录器?7SE20

SIPROTEC 7SE20 行波记录器可监控您的输电和配电线路。7SE20它使用行波法来识别和定位高压电力系统的故障。

高压输电线路对我们的能源供应至关重要,尤其是对于可再生能源运输。这些线路上的故障需要可靠、快速的检测和修复,以确保持续的可用性。我们的 SIPROTEC 7SE20 7SE20 通过测量雷击或短路等电气变化引起的行波来精确确定故障位置。

实现准确、可靠的故障定位。即使在困难的区域,也能监控长距离的电缆布线。安装简单,可节省定位故障的时间;仅指定电缆长度。这可确保快速维修并提高架空、高压直流和海上电缆的线路可用性。

主要好处

精确确定故障位置

获得高度准确和可靠的故障定位系统。即使在难以进入的区域,也能监控长距离的电缆布线。这使您可以精确定位问题,缩短诊断时间并延长系统正常运行时间。

通过有效定位故障来节省时间

无论电缆长度如何,都能节省定位故障的时间。快速识别问题区域,最大限度地减少停机时间和运营中断。保持持续服务并降低维修成本。

简化设备安装和设置

无需输入复杂的电缆参数即可安装设备。仅为快速设置指定电缆长度。这种简化的流程减少了安装时间和工作量,从而加快了部署和运营准备就绪。

特色功能

探索资源