Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么 SIPROTEC 7SD87?7SD87

SIPROTEC 7SD87 是一款差动保护设备,用于对架空线路和电缆进行选择性保护和单极或三极跳闸保护。7SD87它支持各种馈电配置,保护变压器和补偿线圈。

保护电力系统免受架空线路和电缆故障的影响。我们的设备提供选择性保护和快速跳闸功能,可快速隔离故障,以保持系统稳定性并最大限度地减少停机时间。即使变压器误差变化或电流互感器饱和,自适应算法也能保持灵敏度和稳定性。快速隔离故障,最短脱扣时间为 9 ms。通过灵活的输入/输出结构调整模块化SIPROTEC 5系统以满足您的特定需求。通过集成的网络安全增强运营安全性,并使用保形涂层在恶劣环境中提供高可用性。

主要好处

增强系统安全性和可靠性

通过强大的保护功能实现高安全性,可选择性地跳闸线路和电缆。即使在极端的环境条件下,在电子板上使用保形涂层,也能保持稳定的运行。

简化配置和操作

使用强大的DIGSI 5工程工具根据需要配置所有功能。受益于用户友好的设计,可以有针对性地轻松操作设备和软件,从而简化您的操作任务。

加强网络安全和面向未来的系统

实施广泛的网络安全功能,满足 NERC CIP 和 BDEW 白皮书要求,为您的保护需求提供面向未来的解决方案。

特色功能

探索资源