all
灵活的通信和冗余
通过长达 24 千米的集成光纤接口或最长 20 千米的双线铜缆交换差分保护数据。传输间歇和 16 个二进制信号。
SIPROTEC 7SD80 为长达 24 千米的电力电缆和架空线路提供线路差动保护。7SD80它为所有 starpoint 配置中的高压和中压系统提供选择性保护,非常适合取代模拟差分保护。
以太网冗余协议(PRP、HSR 和 RSTP)提高了系统的可用性。即使中继通信失败,这也能实现快速、选择性的跳闸以保护您的电力电缆和架空线路。
使用反向联锁为网状电网和母线实施简化、节省成本的保护。通过高效的解决方案简化系统设计、降低基础架构复杂性并优化运营开支。
利用集成功能和简单设置加快调试速度。快速部署和配置保护继电器,以最大限度地减少停机时间并加快项目完成。
通过长达 24 千米的集成光纤接口或最长 20 千米的双线铜缆交换差分保护数据。传输间歇和 16 个二进制信号。
应用多种保护功能:差分、接地故障和超时电流。集成控制和监控功能,将其用作备用或紧急选项,以增强操作安全性。
SIPROTEC 7SD80 提供 9 个可编程功能键、一个 6 行显示屏、一个可从正面更换的缓冲电池、一个 USB 正面端口和 2 个附加端口。7SD80使用 DIGSI 设置二次电流互感器的值 (1 A/5 A)。