Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么 Line differention pretection?

SIPROTEC 7SD80 是一款线路差动保护继电器。7SD80它为长达 24 km 的电力电缆和架空线路提供选择性线路保护,支持所有类型的 starpoint 配置。确保工业和配电网中快速稳定的线路保护至关重要。我们的 SIPROTEC 7SD80 采用已实现的相位比较算法,可可靠有效地保护您的线路。7SD80相位比较算法可提供快速稳定的保护,最大限度地减少停机时间并提高电网可靠性。无需外部设备即可直接通信,使用铜线、光纤或两者兼而有之,为您的基础设施提供灵活保护。

关键优势

提高系统可用性和运行可靠性

以太网冗余协议(PRP、HSR 和 RSTP)提高了系统的可用性。即使中继通信失败,这也能实现快速、选择性的跳闸以保护您的电力电缆和架空线路。

简化保护概念并降低成本

使用反向联锁为网状电网和母线实施简化、节省成本的保护。通过高效的解决方案简化系统设计、降低基础架构复杂性并优化运营开支。

通过简单的设置实现快速调试

利用集成功能和简单设置加快调试速度。快速部署和配置保护继电器,以最大限度地减少停机时间并加快项目完成。

特色功能

探索线路差动保护功能

线路差动保护 — SIPROTEC 7SD80 7SD80

线路差动保护 SIPROTEC 7SD80 difernet protection 7SD80 用于对电力电缆和架空线路进行选择性线路保护,最长可达 24 千米,适用于各种星点配置。

保护装置-SIPROTEC Compact