Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么 SIPROTEC 7SC80?

SIPROTEC 7SC80 继电器是紧凑型设备。保护和自动化中压配电馈线,管理各种中性点配置。我们为电力系统管理提供具有成本效益的平台,确保为您的客户提供可靠的电力供应。电网干扰和故障是不可避免的,需要快速解决。我们的 SIPROTEC 7SC80 通过全面的自动化和远程控制功能解决了这个问题。优化对问题的响应,最大限度地减少计划外停机并实现快速、高效的电网恢复。为特定需求创建自定义保护功能。集成的可编程逻辑 (CFC) 支持为开关设备量身定制的自动化,包括联锁和减载。使用 RSTP、PRP 和 HSR 等冗余协议确保高可用性和持续运行,增强电网稳定性。

主要好处

确保为客户提供可靠的电力供应

利用这个经济实惠的平台进行电力系统管理。为您的客户保持稳定可靠的电力供应,增强整体电网稳定性和运营连续性。

优化系统管理和调试

访问大量测量值、计量值和极限值,以改善系统管理和高效调试。存储事件日志、跳闸日志和故障记录,以获取现代变电站运行所需的关键数据。

在恶劣环境中可靠运行

在严苛的条件下部署设备,并受益于 —50 °C 至 85 °C 的扩展温度范围,从而确保稳健的性能和使用寿命。

特色功能

探索资源