Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么 SIPROTEC 7SA87?7SA87

SIPROTEC 7SA87 是一款用于高压线路的模块化距离保护设备。7SA87它通过 1 极或 3 极跳闸功能检测和隔离故障,为电气设备提供必要的保护。

电气系统面临短路和接地故障带来的挑战,从而导致潜在的损坏和停机。SIPROTEC 7SA87 可检测并有选择地跳闸各种网络配置中的短路和接地故障,以保持系统稳定。7SA87可实现快速故障隔离,最短跳闸时间为 9 ms,以最大限度地减少损坏。

使用符合 NERC CIP 和 BDEW 白皮书要求的网络安全功能来保护您的运营。

主要好处

增强安全性

保护电气设备免受选择性的 1 极和 3 极短路跳闸的影响。检测电力系统中的接地故障,以保护人员和资产并最大限度地减少停机时间。

操作简单

采用用户友好型设计,自信地处理设备和软件。通过 Web 浏览器快速安全地访问信息和诊断数据。

实现高可用性

使用保形涂层在极端条件下保持高可用性。使用强大的冗余协议实现持续运行和数据完整性。

特色功能

探索资源和相关产品