采用模块化设计的灵活的 I/O
调整 SIPROTEC 5 模块化系统中的 I/O 结构。有 12 种标准变体可供选择:4/4 或 8/8 电流/电压互感器、5-31 个二进制输入和 8-46 个二进制输出。
SIPROTEC 7SA86 远程保护是一款用于保护电线的模块化设备。7SA86它为保护、控制、自动化、监控和电能质量基本功能提供先进的解决方案,由 DIGSI 5 提供支持。使用 SIPROTEC 7SA86 解决电气系统中的短路和接地故障。7SA86它可以在所有电压等级和网络配置(包括接地故障)上检测并有选择地跳闸三极短路,为各种差分保护设备提供可靠的备用保护,最短脱扣时间为 9 ms。借助强大的保护功能、先进的网络安全功能,即使在极端条件下也能通过保形涂层实现高可用性,从而实现可靠性。使用 DIGSI 5 配置所有功能,根据您的需求调整灵活的 I/O 结构。
强大的保护功能提供强大的安全性。电子板上的保形涂层可在恶劣条件下提供高可用性和稳定的性能。保护您的关键基础设施。
通过直观的设计轻松处理设备和软件。使用DIGSI 5工程工具根据需要配置所有功能,以简化管理并降低团队的复杂性。
将您的系统安全地集成到符合 NERC CIP 和 BDEW 白皮书的网络安全中。完全兼容 IEC 61850,实现可靠操作。
调整 SIPROTEC 5 模块化系统中的 I/O 结构。有 12 种标准变体可供选择:4/4 或 8/8 电流/电压互感器、5-31 个二进制输入和 8-46 个二进制输出。
在星形网络、并行网络和环形网络中跳闸三极短路;识别隔离或灭弧系统中的接地故障。为线路、变压器和发电机上的差速器提供备用保护。
使用多达四个可插拔通信模块来实现不同的冗余协议(IEC 61850、Modbus TCP)和可靠的 PRP/HSR 数据传输。通过基于角色的访问控制和签名的固件实现强大的网络安全。