Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么 SIPROTEC 7SA82?7SA82

SIPROTEC 7SA82 提供可靠的距离保护,为中压和高压系统中的线路提供成本优化的紧凑型保护。7SA82凭借其灵活性和强大的 DIGSI 5 工程工具,SIPROTEC 7SA82 设备为保护、控制、自动化、监控和 PQ 基础提供面向未来的解决方案。7SA82

主要功能包括:

  • SIPROTEC 5 和 SIPROTEC 4 线路保护设备的互操作性
  • 3 极跳闸,最短脱扣时间为 19 ms
  • 4 个电流互感器,
  • 4 个电压互感器,
  • 11 或 23 个二进制输入,
  • 9 或 16 个二进制输出
  • 1/3 基本模块中提供了不同的二进制输入和输出的硬件数量结构。无法添加 1/6 扩展模块;适用于大屏幕或小型显示屏。
  • 外壳宽度为 1/3 x 19 英寸
  • 标准保形涂层

主要好处

实现紧凑、安全的距离保护

SIPROTEC 7SA82 具有紧凑而低成本的距离保护和安全性,这使得 SIPROTEC 成为强大的选择。7SA82

轻松访问设备数据

通过标准的 Web 浏览器简单、快速、安全地访问设备数据,以显示所有信息和诊断数据,以及矢量图、单行和设备显示页面。

享受高可用性

即使在极端的环境条件下,使用电子板的保形涂层,SIPROTEC 7SA82 也能提供最高的可用性。7SA82

特色功能

特点和功能

探索资源