all
高速跳闸
在发生重大事件时实现快速跳闸操作。使用阻抗设置来精确保护短线。使用电流互感器饱和检测器防止非选择性跳闸以实现系统的稳定性和可靠性。
SIPROTEC 7SA6 距离保护继电器是用于保护、控制和自动化的通用解决方案。它可在所有电压等级下运行,提供全面的系统管理。
受益于可快速隔离故障的高速跳闸时间以及即使是非常短的线路也能保护的阻抗设定范围。电流变压器饱和检测器可防止非选择性脱扣,从而增强系统的可靠性和选择性。
注意:本产品正在逐步淘汰。
在发生重大事件时实现快速跳闸操作。使用阻抗设置来精确保护短线。使用电流互感器饱和检测器防止非选择性跳闸以实现系统的稳定性和可靠性。
通过串行接口进行中继与中继之间的数字通信。通过 IEC 61850、IEC 60870-5-103、PROFIBUS DP、DNP 3 的系统端口进行连接。通过 IRIG B、DCF 77 或系统接口同步时间。
采用 6 个系统的非开关距离和高电阻接地故障保护进行保护。检测不同网络中的接地故障;使用远程保护。控制断路器和隔离器,提高安全性和效率。