Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么 SIPROTEC 7SA63?7SA63

SIPROTEC 7SA63 是一款距离保护继电器,专为所有电压等级的通用保护、控制和自动化而设计。7SA63它无缝集成到 SIPROTEC 4 系统中,为您的电气基础设施提供强大的解决方案。

受益于高速脱扣时间,快速排除故障,保护您的关键资产。电流变压器饱和检测器可防止非选择性脱扣,从而提高系统的可靠性。相位隔离远程保护进一步提高了选择性和可用性,从而改善了系统协调和正常运行时间。

注意:本产品正在逐步淘汰。

主要好处

增强系统可靠性

通过高速跳闸和精确的故障检测保护您的系统。使用电流互感器饱和检测器防止非选择性跳闸。减少停机并提高弹性。

优化运营效率

在所有电压等级上实现这种灵活的继电器。为断路器和隔离器提供自适应自动重合和高级控制。简化运营并适应不同的网络需求。

降低长期成本

使用通用中继让您的基础设施经得起未来考验,确保投资安全。通过有效的保护和自动化降低运营成本。

特色功能

探索资源