all
高速跳闸
实现高速跳闸以快速清除故障。使用阻抗设置范围和较小的设置,以精确保护最短的线路。使用电流互感器饱和检测器防止非选择性跳闸。
SIPROTEC 7SA61 距离保护继电器为电气系统提供通用保护、控制和自动化。7SA61在所有电压等级上实施这种灵活的继电器,以保护您的基础设施。
为您的电网提供可靠的选择性保护。该继电器通过其电流变压器饱和检测器防止非选择性跳闸以保持系统稳定。即使是短线路也能实现高速故障清除和精确保护。
高速跳闸时间可增强系统稳定性并减少停机时间。数字继电器间通信提高了选择性和可用性,从而优化了故障隔离。
该产品目前正在逐步淘汰。有关详情,请联系您的 Siemens 代表。
实现持续运行并最大限度地减少停机时间。利用可靠的功能保护您的资产免受高电阻接地故障和过压/欠压事件的影响,确保系统完整性。
通过集成的控制和自动化简化操作。通过高效的故障管理和自适应自动重封来降低运营成本,从而实现长期节约。
为所有电压等级部署通用继电器。调整您的灵活系统以适应不断变化的运营需求,从而在一段时间内保持有效、相关的保护解决方案。
实现高速跳闸以快速清除故障。使用阻抗设置范围和较小的设置,以精确保护最短的线路。使用电流互感器饱和检测器防止非选择性跳闸。
使用集成命令功能控制断路器和隔离器。采用数字继电器间通信实现稳健的数据交换。
使用自设功能检测高达 7 Hz 的功率摆幅频率。使用 6 个测量系统实现非开关距离保护。防止单相和三相脱扣的高电阻接地故障。