all
详细监控
监控跳闸电路监控 (74TC)、继电器自我监控、测量值监控、事件记录/故障记录、示波故障记录和开关统计信息。
SIPROTEC 7SA522 继电器为电力线提供全方案距离保护。7SA522它可确保对输电和分输电缆以及架空线路进行快速和选择性的故障排除,从而增强电网稳定性。该继电器适用于带或不带串联电容器补偿的线路以及其自设功率摆幅检测功能,使其成为一种多功能且可靠的保护解决方案。
使用 SIPROTEC 7SA522 继电器及其集成功能加强电力线保护。7SA522降低停电风险并获得强大的故障防御能力,从而实现持续、稳定的电力传输。
在传输和分输电线路上实现快速、选择性的故障排除。通过高速响应缩短故障持续时间,从而最大限度地减少运营停机时间并保持消费者的系统可用性。
调整SIPROTEC 7SA522,以适应不同的接地和脱扣应用——它支持带或不带远程保护的单极和三极跳闸功能。7SA522为各种网络设计提供灵活性。
监控跳闸电路监控 (74TC)、继电器自我监控、测量值监控、事件记录/故障记录、示波故障记录和开关统计信息。
快速、有选择地清除传输和分输电线路上的故障。支持电缆和架空线路,无论是否有补偿,都能实现快速故障响应和最大限度地减少干扰。
将 SIPROTEC 7SA522 配置为固态、电阻接地、谐振接地或隔离式电源系统的起点位置。7SA522应用单极和三极跳闸保护,带或不带远程保护方案。